iglidur® V400, zylindrisches Gleitlager, mm - V400SM

Für weiche Wellen, bis +200 °C

iglidur® V400, zylindrisches Gleitlager, mm - V400SM
iglidur® V400, zylindrisches Gleitlager, mm - V400SM drawing
1 von 2
iglidur® V400, zylindrisches Gleitlager, mm - V400SM
iglidur® V400, zylindrisches Gleitlager, mm - V400SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: VSM-0608-06
  • Material: iglidur® V400
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
Für weiche Wellen und hohe Temperaturen.
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger