1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: XSM-0203-03
- Material: iglidur® X
- Form: Zylindrische Gleitlager
- Abmessungen:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
- Sehr gute Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen
- Geeignet für extrem hohe Geschwindigkeiten
- Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Sehr gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
- Sehr hohe Medienbeständigkeit
- Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
- Elektrisch ableitfähig
- Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
Chemie- und Temperaturspezialist.
Unsicher ob es passt?