iglidur® J3B, zylindrisches Gleitlager, mm - J3BSM

Bewährter Long-Life Werkstoff jetzt in schwarz erhältlich

iglidur® J3B, zylindrisches Gleitlager, mm - J3BSM
iglidur® J3B, zylindrisches Gleitlager, mm - J3BSM drawing
1 von 2
iglidur® J3B, zylindrisches Gleitlager, mm - J3BSM
iglidur® J3B, zylindrisches Gleitlager, mm - J3BSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: J3BSM-0608-06
  • Material: iglidur® J3B
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Mehr iglidur® J3B Artikel
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperaturen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Hervorragende Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
Der bewährte Long-Life Werkstoff iglidur® J3 ist jetzt auch in schwarz erhältlich. Der Dauerläufer ist Spezialist für Schwenks sowie schwellende Lasten entwickelt und darüber hinaus noch medienbeständig.

Typische Anwendungsbereiche:
Möbeltechnik, Sport- und Freizeitgeräte, Zweiradtechnik
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung