- Artikelnummer: Q3ESI-1620-16
- Material: iglidur® Q3E
- Form: Zylindrische Gleitlager
- Abmessungen:
- d1 1 in
- d2 1.25 in
- b1 1 in
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
- Für den Einsatz unter extremen Belastungen geeignet
- Kostengünstig durch Spritzgussfertigung
- Im Testlabor geprüft
- Schmierfreier Trockenlauf spart Schmierstoffe
iglidur Q3E-Gleitlager | Kostengünstiges Hochlast-Gleitlager für Großserien
Q3E-Gleitlager bestehen aus zwei Komponenten: einer für niedrige Verschleiß- und Reibwerte optimierten Gleitschicht im Inneren und einer besonders verstärkten äußeren Schicht für eine mechanisch hochfeste Schale. Hergestellt werden diese Gleitlager im Zweikomponenten-Spritzguss, wodurch sie für Serien äußerst kostengünstig sind.
Für hohe Beanspruchung entwickelt
Gleitlager aus iglidur Q3E-Material eignen sich für Heavy-Duty-Anwendungen, in denen klassischerweise Lager aus Metall- oder Faserverbundbuchsen zum Einsatz kommen und Kosteneinsparungen erreicht werden sollen, unter anderem in der Bau- und Landmaschinenindustrie. Ihre maximal empfohlene Flächenpressung liegt bei 180 MPa, wodurch sie viele Schwerlastanwendungen abdecken können.