igutex® TX1, zylindrisches Gleitlager, inch - TX1SI

Das Hochlastlager bis 200 MPa

igutex® TX1, zylindrisches Gleitlager, inch - TX1SI
igutex® TX1, zylindrisches Gleitlager, inch - TX1SI drawing
1 von 2
igutex® TX1, zylindrisches Gleitlager, inch - TX1SI
igutex® TX1, zylindrisches Gleitlager, inch - TX1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: TX1SI-1214-16
  • Material: igutex® TX1
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 0.75 in
    • d2 0.875 in
    • b1 1 in
  • Mehr igutex® TX1 Artikel
  • Herstellungsmethode: Gewickelt
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
Das Hochlastlager bis 200 MPa
  • Bis 200 MPa statisch und 140 MPa dynamisch
  • Verschleißfest und formstabil
  • Gute Medienbeständigkeit
igutex® TX1 | Das Hochlastlager bis 200 MPa
 
  • Bis 200 MPa statisch und 140 MPa dynamisch
  • Verschleißfest und formstabil
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Standardprogramm ab Lager
igutex® TX1-Gleitlager stehen für sehr hohe Tragfähigkeit bei hohen Radiallasten gepaart mit guter Abriebfestigkeit. Der spezielle Aufbau stellt einerseits durch die Langfaserwicklung eine hohe Formstabilität sicher, andererseits ist ein schmiermittel- und wartungsfreier Betrieb dank Festschmierstoffen möglich. Hohe Schmutz- und Medienbeständigkeit runden das Eigenschaftsprofil ab.

Typische Anwendungsbereiche

Agrartechnik
Baumaschinen
Schwermaschinen / Anlagenbau

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen

 
Wann nehme ich es?
  • Wenn dauerhaft sehr hohe statische Belastungen auftreten
  • Bei hochbelasteten Schwenkanwendungen
  • Wenn neben sehr hoher Belastbarkeit auch Temperaturbeständigkeit und Medienbeständigkeit gefordert ist
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der igutex®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
igutex®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung