Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Produkte

Anzahl Produkte: 5

iglidur® A180, Messerkantenrolle
  • Vollstandige Schmiermittelfreiheit der Bandumlenkung
  • Der FDA-konforme Allrounder
  • Niedrige Antriebsleistung
  • Enge Umlenkradien
  • Hohe Lebensdauer des Bandes
  • Das iglidur® A180-Material entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA) für den wiederholten Lebensmittelkontakt
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Hohe Standzeiten
  • Für den Nassbereich
Auf Anfrage
10 Artikel, davon versandfertig:
10 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
iglidur® A350, Messerkantenrolle
  • Vollständige Schmiermittelfreiheit der Bandumlenkung
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Niedrige Antriebsleistung
  • Der Dauerläufer bei höheren Temperaturen im Foodbereich
  • Enge Umlenkradien
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • Hohe Lebensdauer des Bandes
  • FDA-konform
  • Hohe Standzeiten
  • Für den Einsatz bis +180 °C
ab 5,61 USD/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
iglidur® P210, Messerkantenrolle
  • Niedrige Antriebsleistung
  • Enge Umlenkradien
  • Hohe Lebensdauer des Bandes
  • Hohe Standzeiten
  • Vollständige Schmiermittelfreiheit der Bandumlenkung
  • Standardprogramm ab Lager
Auf Anfrage
11 Artikel, davon versandfertig:
11 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite
iglidur® H1, Messerkantenrolle
  • Niedrige Antriebsleistung
  • Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit
  • Enge Umlenkradien
  • Hohe Verschleißfestigkeit bei extremen Umgebungsbedingungen
  • Hohe Lebensdauer des Bandes
  • Sehr niedrige Reibwerte
  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
ab 8,59 USD/Stk.
Zur Produktseite
iglidur® A250, Messerkantenrolle
  • Verschleißfest
  • FDA- und EU10/2011-konform
  • Niedrige erforderliche Antriebsleistung
  • Schmiermittelfreie Umlenkung von Bändern
ab 6,61 USD/Stk.
5 Artikel, davon versandfertig:
1 in 4 Wochen
Zur Produktseite