igusigus-icon-cart(0)

Kugelkalotten

Lager mit igubal Kugelkalotten bieten eine innovative Lösung für verschiedene Anwendungen. Die kugelförmigen Lagereinsätze wirken wie ein Kugelgelenk. Bei einer Schwenkbewegung bewegt sich der Kalotteneinsatz ausgleichend gegen das Gehäuse, während die Welle gegen die Innenseite der Kalotte rotiert. Verglichen mit metallischen Gegenstücken sind sie nicht nur bis zu 80% leichter, sondern auch 40% günstiger und äußerst robust.

Diese Kalottenlager ermöglichen einen Trockenlauf ohne Schmierung, was nicht nur ihre Wartungsfreiheit gewährleistet, sondern auch ihre Wirtschaftlichkeit im Betrieb erhöht. Sie sind in verschiedenen Hochleistungskunststoffen erhältlich, wobei jedes Material spezifische Eigenschaften aufweist.

Derzeit führen wir Kugelkalotten aus acht verschiedenen iglidur Materialien, darunter W300 (Standard), J & J4 (geringe Feuchtigkeitsaufnahme), R (Low-Cost-Option), A181 & FC180 (FDA konform für den Lebensmittelbereich), UW (für Unterwasseranwendungen) und X (für extreme Temperaturen von -100 °C bis +250 °C) Unsere Kalottenlager sind in den Maßreihen E und K erhältlich, wobei die Toleranz im Innendurchmesser E10 entspricht (die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein).

Anzahl Produkte: 0

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger