Verabschieden Sie sich von teuren, schweren und wartungspflichtigen Gelenklagern aus Metall. Setzen Sie stattdessen auf die wirtschaftlichere Alternative: igubal® Gelenklager aus Kunststoff, den igus® Ingenieure in jahrzehntelanger Forschungsarbeit in ein Multitalent verwandelt haben: Die Polymergelenklager sind nicht nur bis zu 40 % günstiger und bis zu 80 % leichter als Metalllager. Sie sind auch bequem zu montieren und wirtschaftlicher im Betrieb. Warum? Weil sie wartungsfrei und langlebig sind. Die Polymerlager ermöglichen einen reibungsarmen Trockenlauf ohne Schmiermittel, sie sind resistent gegen Staub und groben Schmutz, korrosionsbeständig in nassen und feuchten Umgebungen und in einer Vielzahl von Medien einsetzbar. Sie laufen auch dann zuverlässig, wenn sie über Jahre UV-Strahlen der Sonne oder radioaktiven Strahlen ausgesetzt sind. Selbst bei Temperaturen von -30 bis +80 °C, in der HT-Variante sogar bis +200 °C.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.