Gelenkköpfe | Online-Shop

Gelenkköpfe aus Hochleistungskunststoff – wartungsfrei & DIN-konform. Willkommen in unserem Online-Shop für wartungsfreie igubal Gelenkköpfe aus Hochleistungskunststoffen. Ob Gelenkkopf mit Innengewinde, Außengewinde, Links-, Rechts-, Fein- oder Regelgewinde – bei uns finden Sie eine große Auswahl an Bauformen und Werkstoffen für nahezu jede Anwendung. Unsere Kunststoff-Gelenkköpfe nach DIN ISO 12240-4 in Maßreihen K und E bieten eine leichte, korrosionsfreie Alternative zu metallischen Gelenkköpfen. Besonders im Boot- oder Modellbau sowie in der Luftfahrt, Fahrzeugtechnik, Automatisierung und Verpackungsindustrie ermöglichen sie einen langlebigen Einsatz ohne Wartung. Für spezielle Anforderungen bieten wir temperaturbeständige Varianten bis +200 °C, robuste Metallausführungen mit Kunststoff-Innenringen für hohe mechanische Lasten sowie optisch detektierbare, FDA-konforme Gelenkköpfe für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Entdecken Sie das igubal Gelenkkopf-Sortiment und bestellen Sie jetzt die passende Lösung für Ihre Anwendung – mit CAD-Daten, Maßreihe und Gewindetyp Ihrer Wahl!

Anzahl Produkte: 0

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung