drylin® T Führungsschiene TS-01-CA

<p>drylin® T Führungsschiene TS-CA-Ungebohrt</p>
igus-icon-lupe
TS-01-15-CA-UNGEBOHRT technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
<p>drylin® T Führungsschiene TS-CA-Ungebohrt</p>
TS-01-15-CA-UNGEBOHRT technical drawing
  • Schienenprofil aus Aluminium mit Klareloxierte Oberfläche und Klareloxal
  • Strangpressprofil aus Werkstoff EN AW-6060 T66 mit einer Oberflächenhärte von 500 HV
  • Abmessungsgleiche Alternative zu Kugelumlauf
  • Schmierfrei, wartungsfrei, leicht und einfach zu montieren
  • Temperaturbereich –40 °C bis +90 °C


igus-icon-lieferzeit-dotTS-01-15-CA-UNGEBOHRT
01-15
ungebohrt

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung