Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

ReBeL KID

Produktinformation
  • Anzahl der Achsen: 5
  • Nutzlast (max.): 0,5 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 313,6 mm
  • Eigengewicht: 4 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Ausbildungzentren, Hochschulen, Lehre, Bildungsstätten
  • Steuerung: Plug and Play oder Open Source Variante

 
Produkt­beschreibung
Das ReBeL KID erweitert die Cobot Familie um einen kleinen aber nicht minder funktionalen Roboter. Der Roboter ist besonders geeignet für kleine Bauräume und den Einsatz im Bildungssektor.
Hiervon stammt auch seine Name KiD ab: Kinematics in Didactic. Er eignet sich bestens für Überkopfanwendungen, da er durch die im Fuß integrierte Steuerung sehr platzsparend konstruiert ist.
Mit über 1 Million Testzyklen im Automationslabor wurde seine Belastbarkeit und Langelebigkeit erweisen. Dank seiner 4 kg Eigengewicht ist das ReBeL® KID leicht zu transportieren.

Steuerung
Für den ReBeL®  können wir Ihnen eine fertige Plug and Play Lösung, wo die Steuerung im Fuß integriert ist oder als Open Source Variante anbieten.

Plug and Play Version beinhaltet: 
  • ReBeL® KiD Roboter mit 5 Freiheitsgraden
  • Software igus robot control jetzt kostenfrei downloaden und ausprobieren igus® Robot Control Software
  • kein Schaltschrank; Steuerung im Fuß integriert
  • Netzteil
  • Ethernetkabel
  • Not-Halt
  • Dokumentation
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Georg Pöschl

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.