ReBeL KID

0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
1 von 3
0-REBEL-KID-00 product image
0-REBEL-KID-00 product image
0-REBEL-KID-00 product image
Produktinformation:
  • Anzahl der Achsen: 5
  • Nutzlast (max.): 0,5 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 313,6 mm
  • Eigengewicht: 4 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Ausbildungszentren, Hochschulen, Lehre, Bildungsstätten
  • Steuerung: Plug and Play 

 
igus-icon-lieferzeit-dot0-REBEL-KID-00

Georg Pöschl
Georg Pöschl+43 7662 57763