iglidur® A181, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - A181FI

Das Universallager für Food-Kontakt

iglidur® A181, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - A181FI drawing
iglidur® A181, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - A181FI
1 von 2
iglidur® A181, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - A181FI drawing
iglidur® A181, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - A181FI
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: A181FI-0203-03
  • Material: iglidur® A181
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Geeignet für hohe Geschwindigkeiten
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Besonders resistent gegen Kantenpressung
  • Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • FDA-konform
  • EU 10/2011-konform

iglidur® A181 | Der Universalwerkstoff für Food-Kontakt

Der Werkstoff iglidur® A181 bietet sowohl FDAals auch 10/2011 EG-Konformität. Die blaue Farbe erleichtert zudem die häufig im Lebensmittelbereich gewünschte „optische Detektierbarkeit“. Bezüglich der mechanischen Eigenschaften, Temperatur- und Medienbeständigkeit direkt mit iglidur® A180 vergleichbar, ist iglidur® A181 bezüglich der Verschleißfestigkeit in den meisten Konstellationen nochmals verbessert.

Typische Anwendungsbereiche

  • Getränkeindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Medizintechnik

Wann nehme ich es?

  • Wenn FDA-Konformität gefordert ist
  • Wenn ein Werkstoff konform der 10/2011 EG benötigt wird
  • Wenn ein universeller Werkstoff für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln gesucht wird

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn FDA- und 10/2011 EG-Konformität nicht gefordert sind
  • Wenn Temperaturen dauerhaft größer als +90 °C auftreten
  • Wenn ein preisgünstiges Universallager gesucht wird
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler