Die IP65 (Spritzwasser) Schrittmotoren sind für Anwendungen in feuchter Umgebung bestens geeignet.
Anwendungen im Food-, Außen- oder Spritzwasserbereich können mit den bewährten drylin®-Lineartischen nun auch motorisch betrieben werden. Der IP65 Schrittmotor kann mit Wasser gereinigt werden.
Schrittmotoren von igus® sind eine gute Ergänzung zu drylin®-Linearachsen. Sie zeichnen sich durch ihre Kosteneffektivität, ihre Präzision und eine einfache Ansteuerung aus. Sie arbeiten zuverlässig in verschiedensten Umgebungsbedingungen (abhängig von der gewählten Schutzart IP). Die igus® Schrittmotoren lassen sich durch den standardisierten Elektroanschluss an die gängigsten Motorsteuerungen anschließen.
Durch den Steckeranschluss wird eine hohe IP65 Schutzart erreicht (IP: International Protection). Je höher die genannte IP Zahl ist, desto größer ist der Schutz vor eindringendem Schmutz und Wasser in den Motor.
Der Encoder gibt Signale vom Motor zur Motorsteuerung. Durch den Encoder wird überprüft, ob die gewünschte lineare Bewegung exakt stattgefunden hat. Encoder = höhere Maschinensicherheit.
Zertifikate und Standards