Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

drylin® E Sonderschrittmotor mit Klemmkasten, Wasserschutz, NEMA 23

  • Baugröße: NEMA23/Flanschmaß 56 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP68 (10m)
  • Haltemoment: 1,30 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluß: Klemmkasten
Produkt­beschreibung
Die IP86 (Unterwasser) Schrittmotoren sind für Anwendungen im Wasser oder feuchter Umgebung bestens geeignet.

Der IP68-Motor kann bis zu einer Tiefe von 10 m eingesetzt werden (entspricht 1 bar) und ist zusammen mit den drylin® Spindel-Lineartischen aus Edelstahl oder Zahnriemenachsen UW ein perfektes Unterwasserteam.

Schrittmotoren von igus® sind eine gute Ergänzung zu drylin®-Linearachsen. Sie zeichnen sich durch ihre Kosteneffektivität, ihre Präzision und eine einfache Ansteuerung aus. Sie arbeiten zuverlässig in verschiedensten Umgebungsbedingungen (abhängig von der gewählten Schutzart IP). Die igus® Schrittmotoren lassen sich durch den standardisierten Elektroanschluss an die gängigsten Motorsteuerungen anschließen.
Zertifikate und Standards
CE<br>EMV Richtlinie
Technische Daten
Downloads

Beratung

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.