Die IP86 (Unterwasser) Schrittmotoren sind für Anwendungen im Wasser oder feuchter Umgebung bestens geeignet.
Der IP68-Motor kann bis zu einer Tiefe von 10 m eingesetzt werden (entspricht 1 bar) und ist zusammen mit den drylin® Spindel-Lineartischen aus Edelstahl oder Zahnriemenachsen UW ein perfektes Unterwasserteam.
Schrittmotoren von igus® sind eine gute Ergänzung zu drylin®-Linearachsen. Sie zeichnen sich durch ihre Kosteneffektivität, ihre Präzision und eine einfache Ansteuerung aus. Sie arbeiten zuverlässig in verschiedensten Umgebungsbedingungen (abhängig von der gewählten Schutzart IP). Die igus® Schrittmotoren lassen sich durch den standardisierten Elektroanschluss an die gängigsten Motorsteuerungen anschließen.
Der Encoder gibt Signale vom Motor zur Motorsteuerung. Durch den Encoder wird überprüft, ob die gewünschte lineare Bewegung exakt stattgefunden hat. Encoder = höhere Maschinensicherheit.
Zertifikate und Standards