drylin® E Schrittmotor mit Stecker und Encoder, NEMA24

MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 von 5
drylin® E Schrittmotor mit Stecker und Encoder, NEMA24
drylin® E Schrittmotor mit Stecker und Encoder, NEMA24
drylin® E Schrittmotor mit Stecker und Encoder, NEMA24
drylin® E Schrittmotor mit Stecker und Encoder, NEMA24
drylin® E Schrittmotor mit Stecker und Encoder, NEMA24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 24 / Flanschmaß 60 mm
  • Schutzart: Motorgehäuse IP65 (Wellenabdichtung IP52)
  • Haltemoment: 3,50 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschlüsse: Metrische M12 Stecker
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung