Motorflansch für Schritt- und DC-Motoren (Motorglocke)

  • Der Motorflansch, auch Motorglocke genannt, umschließt und schützt die Kupplung und bietet die passenden Anschlussmaße für Ihren NEMA-Motor.
  • Passend zur drylin® E Kupplung
  • 2 Grundplattenlängen zu jedem NEMA-Motorflansch, weitere auf Anfrage 
  • S-Ausführung (Short) passend zur igus®-Klauenkupplung
Produkt­beschreibung
The motor flange, sometimes called motor bell, encloses and protects the coupling and provides the matching mounting dimensions for your NEMA motor.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.