iglidur® HSD350, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - HSD350FM

Heißdampfsterilisierbarer Allrounder

iglidur® HSD350, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - HSD350FM
iglidur® HSD350, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - HSD350FM drawing
1 von 2
iglidur® HSD350, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - HSD350FM
iglidur® HSD350, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - HSD350FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: HSD350FM-0608-06
  • Material: iglidur® HSD350
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Hervorragende Reibwerte
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Heißdampfsterilisierbar

Iglidur® HSD350 | Medienbeständig und hygienisch bei geringen Kosten

Das neue Material ermöglicht den hygienischen Dauereinsatz einschliesslich regelmässiger Sterilisation bei hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis.

Typische Anwendungsbereiche

  • Fluidtechnik Medizintechnik

Wann nehme ich es?

  • Wenn die Lagerstelle regelmässig heisdampfsterilisiert wird
  • Wenn gleichzeitig ein günstiges Material benötigt wird
  • Wenn gute Chemikalienbeständigkeit benötigt wird
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn hohe Druckbelastungen auftreten
  • Wenn Temperaturen von kurzzeitig grösser als +120 °C auftreten
  • Wenn ein kostengünstiges Material für gelegentliche Bewegung gesucht wird
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger