- Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO
12240 
- Material Gehäuse: igumid G 
- Schmiermittel- und wartungsfrei
- Absolut korrosionsbeständig
Hier
finden Sie eine Übersicht zu allen Kalotten-Materialien!
Hier
finden Sie eine Übersicht zu allen Kalotten-Materialien!
igubal EFOM – flexibel und robust
Das EFOM 2-loch-Flanschlager bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die es ideal für die Lagerung von Wellen in verschiedenen Anwendungen und Branchen machen. Die Kugelkalotte entspricht der Maßreihe E und zeichnet sich durch einen wartungsfreien Trockenlauf aus, der eine externe Schmierung überflüssig macht und somit ökologische und ökonomische Vorteile bietet.
Das Gehäuse des EFOM besteht aus dem schlagfesten Polymer igumid G, das Temperaturen von -40°C bis +120°C abdeckt und kurzzeitig bis +180°C belastbar ist. Die Kalottenmaterialien können ausgewählt werden, wobei folgende Optionen zur Verfügung stehen: iglidur W300 (Standard), J, J4, R und Edelstahl.
Das EFOM 2-loch-Flanschlager ist in der Lage, Fluchtungsfehler und Kantenbelastungen auszugleichen. Mit seinem sehr geringen Gewicht trägt es zur Reduzierung der Gesamtbelastung einer Anlage bei und ist gleichzeitig korrosionsfrei, was es ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen macht. Darüber hinaus bietet das EFOM eine hervorragende Vibrationsdämpfung und ist unempfindlich gegenüber Schmutz und Staub, was seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit weiter erhöht.
Mehr Informationen zu unseren Kugelkalotten:
iglidur W300 (Standard): -40°C bis +90°C, kurzzeitig +180°C
iglidur J: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +120°C
iglidur J4: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +120°C
iglidur R: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +110°C
iglidur EK