- Rechtsgewinde/Linksgewinde
- igumid G Gehäuse
- Maßreihe E in Anlehnung an DIN ISO 12240
- Platzsparender Gelenkkopf mit Außengewinde
Hier finden Sie eine
Übersicht zu allen Kalotten-Materialien!
Hier finden Sie eine
Übersicht zu allen Kalotten-Materialien!
igubal EALM und EARM – vielseitige und wartungsfreie Gelenkköpfe mit Außengewinde
Die igubal EALM und EARM Kunststoff-Gelenkköpfe der Maßreihe E mit Außengewinde bieten eine attraktive Alternative zu herkömmlichen Gelenkköpfen aus Metall. Sie gleichen Fluchtungsfehler und Kantenbelastungen aus und sind dank ihres geringen Gewichts und des Verzichts auf externe Schmiermittel eine kostengünstige und wartungsfreie Wahl für verschiedenste Anwendungen in zahlreichen Industrien. Sie sind mit einem Festschmierstoff ausgestattet, der sich im Laufe der Zeit in mikroskopisch kleinen Mengen freisetzt. Dadurch ermöglichen sie einen reibungsarmen Trockenlauf zwischen Welle und Kugelkalotte, wodurch der lästige Nachschmierbedarf entfällt.
Wellendurchmesser, Gewinderichtung, Gewindeart und Kalottenmaterial können ausgewählt werden, wobei iglidur W300 (Standard) und W300 mit Edelstahlhülse für erhöhtes Anzugdrehmoment zur Verfügung stehen. Das Gehäusematerial besteht aus igumid G, einem schlagfesten und langfaserverstärkten Polymer, das für Temperaturen von -40°C bis +120°C geeignet ist und kurzzeitig bis +180°C belastet werden kann.
Unsere Gelenkköpfe finden in verschiedenen Industrien Anwendung, um dynamische Kräfte in Schwenk-, Kipp- und Drehbewegungen zu übertragen. Um sicherzustellen, dass die Gelenkköpfe optimal auf die individuellen Anforderungen einer spezifischen Anwendung abgestimmt sind, können Sie unser igubal Expertensystem nutzen. Dieses System greift auf im igus Labor ermittelte Daten zurück und ermöglicht es, eine maßgeschneiderte Empfehlung für die jeweilige Anwendung zu erhalten.