1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: J3BFM-0608-06
- Material: iglidur® J3B
- Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
- Abmessungen:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Mehr iglidur® J3B Artikel
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
- Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperaturen
- Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
- Hervorragende Reibwerte
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
- Hohe Medienbeständigkeit
- Resistent gegen Kantenpressung
- Resistent gegen Stöße und Schläge
- Resistent gegen Schmutz und Staub
Der bewährte Long-Life Werkstoff iglidur® J3 ist jetzt auch in schwarz erhältlich. Der Dauerläufer ist Spezialist für Schwenks sowie schwellende Lasten und darüber hinaus noch medienbeständig.
Typische Anwendungsbereiche:
Möbeltechnik, Sport- und Freizeitgeräte, Zweiradtechnik
Typische Anwendungsbereiche:
Möbeltechnik, Sport- und Freizeitgeräte, Zweiradtechnik
Unsicher ob es passt?