iglidur® E, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - EFM

iglidur® E, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - EFM
iglidur® E, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - EFM drawing
1 von 2
iglidur® E, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - EFM
iglidur® E, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - EFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: EFM-0608-06
  • Material: iglidur® E
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr geringe Reibwerte
  • Verschleißfester Dauerlauf-Werkstoff
  • Schwingungsdämpfend

iglidur E zeichnet sich besonders durch seine hohe Standzeit in Kombination mit Wellen aus Aluminium aus. Vor allem in linearen und schwenkenden Bewegungsprofilen bietet iglidur E besonders gute Verschleißeigenschaften. ​

 

Typische Anwendungsbereiche

Textilindustrie

Verpackungsindustrie

Druckindustrie

Automatentechnik

 

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:

Branchenlösungen

 

Toleranzen und Messsystem

Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.

Prüfverfahren

 

Montage

iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.

iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung

Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler