iglidur® AX500, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - AX500FM

leitfähiger Werkstoff für hohe Temperaturen und Lebensmittelkontakt

iglidur® AX500, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - AX500FM
iglidur® AX500, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - AX500FM drawing
1 von 2
iglidur® AX500, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - AX500FM
iglidur® AX500, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - AX500FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: AX500FM-0608-06
  • Material: iglidur® AX500
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Verschleißfester Hochtemperatur-Werkstoff
  • EU10/2011-konform
  • Elektrisch leitend
  • Für hohe Einsatztemperaturen geeignet
Die Besonderheit bei iglidur AX500 ist, dass es sich um einen leitfähiges Material handelt. Darüber hinaus hat AX500 einen noch geringeren Verschleißwert als sein Vorgänger. Entwickelt wurde der Werkstoff speziell für die Lebensmittelindustrie und kann somit problemlos im Kontakt mit Nahrungsmitteln eingesetzt werden.
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger