drylin® E Schrittmotor mit Stecker und Encoder, Spritzwasserschutz, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS video
igus-icon-lupe
1 von 5
drylin® E Schrittmotor mit Stecker und Encoder, Spritzwasserschutz, NEMA 17
drylin® E Schrittmotor mit Stecker und Encoder, Spritzwasserschutz, NEMA 17
drylin® E Schrittmotor mit Stecker und Encoder, Spritzwasserschutz, NEMA 17
drylin® E Schrittmotor mit Stecker und Encoder, Spritzwasserschutz, NEMA 17
drylin® E Schrittmotor mit Stecker und Encoder, Spritzwasserschutz, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 17 / Flanschmaß 42 mm
  • Schutzart: IP65
  • Haltemoment: 0,50 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Motoranschluss: Metrischer M12 Stecker
  • Wellendichtung verhindert Eindringen von Wasser
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger