drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe und Protect Schutzgehäuse

MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-36-M-A-D video
igus-icon-lupe
1 von 5
drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe und Protect Schutzgehäuse
drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe und Protect Schutzgehäuse
drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe und Protect Schutzgehäuse
drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe und Protect Schutzgehäuse
drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe und Protect Schutzgehäuse
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: Flanschmaß 36/42mm
  • Schutzart: IP41
  • Drehmoment: 0,5Nm bis 1,8Nm
  • Betriebsspannung: 12 VDC und 24 VDC
  • Drehzahl: bis 290 U/min
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss: Metrischer M12 Stecker
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-36-M-A-D
0.5

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung