dryspin Motorspindel mit Passung: P=0, M3 | DST-Gewinde | RH | Edelstahl | Länge: 150mm

DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 3
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES technical drawing
  • Außendurchmesser: 5 - 12 mm
  • Steigung: 2,54 - 50 mm
  • Mehrgängig
  • Nicht Selbsthemmend
  • Länge 310 mm
igus-icon-lieferzeit-dotDST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES
DS3,5X1
NEMA 8

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung