Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® Endanschlag NSVA, verschraubt

  • Fertige Lösungen anstatt Eigenkonstruktion
  • Passend für Prismenschiene NSV-01-27 in Silber oder Schwarz eloxiert
  • Direkt mitgeliefert oder nachrüstbar
Produkt­beschreibung
Technik verbessern:
  • NSVK-27: formschöne Abdeckung der Schienenkanten
  • Sicherung der Linearschlitten im Schienenprofil NSV
  • NSVZ-01-27-AL: variabler Endanschlag für NSV-Prismenschienen
  • Positionsgenauer Verfahrbereich der Linearschlitten auf Schiene kann eingestellt werden
Kosten senken:
  • Sicherung der Linearschlitten in der Schiene
  • Fertige Lösungen anstatt Eigenkonstruktion
  • Passend für Prismenschiene NSV-01-27 in Silber oder Schwarz eloxiert
  • Direkt mitgeliefert oder nachrüstbar
Beweise:
  • Im igus® Labor getestet:
  • Schiene NSV-01-27, NSVA-27 montiert, Einbaulage vertikal. NSVA min. Haltekraft 100 N
  • Schiene NSV-01-27, NSVZ-27 montiert, Einbaulage vertikal. NSVZ min. Haltekraft 200 N
Nachhaltigkeit:
  • 100 % Verzicht auf externe Schmierstoffe
  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.