Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® Teleskopschiene für hohe Temperaturen NT-35-HT

  • Temperaturbeständig durch Gleitelement aus iglidur® Q2
  • Für horizontale, vertikale und seitliche Einbaulagen
  • Leises Gleiten statt Abrollgeräusche von metallischen Kugeln
Produkt­beschreibung
Technik verbessern:
  • Temperaturbeständig durch Gleitelement aus iglidur® Q2
  • Stufenlos ausziehbar bis zu 1.200 mm (ausgezogene Länge)
  • Aluminiumschienen in silber oder schwarz eloxiert lieferbar
  • Für horizontale, vertikale und seitliche Einbaulagen
  • Leises Gleiten statt Abrollgeräusche von metallischen Kugeln
Kosten senken:
  • Keine Nacharbeit durch millimetergenaue Wunschauszugslänge
  • Teil- und Überauszug verfügbar
  • Schmutzunempfindlich auch im Außeneinsatz
  • Geringes Gewicht durch Einsatz von Aluminium und Kunststoff
Beweise:
  • Alle Werte zu 100 % im igus® Testlabor ermittelt
  • Gewichtsvergleich: Metallischer Auszug Vollauszug 380 mm = 0,6 kg, NT-35-HT aus Aluminium 380 mm = 0,38 kg
Nachhaltigkeit:
  • 100 % Verzicht auf Schmierstoffe
  • 100 % wartungsfrei
  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei MuraTechnology und bringt das Chemical Recycling voran
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.