Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Roboter Leitungssatz für 4-Achs Kinematik

Produktinformation
Set bestehend aus:
  • 4x Motorleitung, gerader Stecker
  • 4x Encoderleitung, gerader Stecker
  • 4x Iniatoren Öffner (NC) PNP
  • 4x Iniatoren, gerader Stecker

Für Einzelachsen, SCARA Roboter & 4-Achs Gelenkarmroboter
Geeignet für die igus Robot Control und Dryve D1
Produkt­beschreibung
Leitungssatz für Roboter mit 4 Achsen
Dieses Leitungsset bestehend aus Motor-, Encoder- & Initiator Leitung ist für Einzelachsen, Raumportale, SCARA Roboter & 4-Achs Gelenkarmroboter geeignet. Dieses Set ermöglicht es, Signale und Datenübertragungen an die entsprechende Steuerung zu übermitteln.
 
Steuerung
Die igus Robot Control ermöglicht eine einfache und intuitive Robotersteuerung und -programmierung und somit einen leichten Einstieg in die Automatisierung. Der modulare Aufbau erlaubt es, unterschiedliche igus Kinematiken, beispielsweise Portal-Roboter oder Delta-Roboter anzusteuern.
Die kostenlose und lizenzfreie igus Robot Control Software ist in die Steuerung eingebunden und greift somit auf ein einheitliches Bedienkonzept und durchgängige Kommunikationsdienste für viele Komponenten eines Systems zurück. Das bedeutet weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme.
Die igus Robot Control ist kein Bestandteil des Artikels und kann optional bei uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung ist nicht notwendig.

Wenn Sie Ihre eigene (Roboter-) Steuerung verwenden wollen ist das auch kein Problem. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, jede Achse einzeln mit einer Steuerung zu betreiben. Beispielsweise mit unserer igus® dryve D1 Motorsteuerung. Bei dieser Steuerungsarchitektur benötigen Sie pro Linearachse bzw. Motor eine Motorsteuerung und eine zusätzliche Master-Steuerung, welche die Koordination der Bewegung steuert. Die Motorsteuerungen sind kein Bestandteil des Artikels und können optional bei uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung wird derzeit nicht von igus angeboten.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Georg Pöschl

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.