ReBeL Base

Produktinformation
Set bestehend aus
  • Adapterplatte
  • 2 Schnellspanner
  • vorgefertigtes Bohrbild
  • Höhe: 183 mm
  • Breite: 300 mm
Produkt­beschreibung
Die neue ReBeL® BASE ermöglicht es, den ReBeL® einfach und schnell an einem neuen Platz zu fixieren,
zum Beispiel auf Ihrem Schreibtisch oder einer Werkbank.

Das Paket umfasst eine Adapterplatte, 2 Schnellspanner und ein vorgefertigtes Bohrbild.

Es Bedarf zur Montage des ReBeLs keiner aufwändigen Montage mehr. Die beiliegenden Schnellspanner ersetzen lästiges Bohren
und schaffen gleichzeitig eine flexible Einsetzbarkeit, da der ReBeL jederzeit vom Tisch gelöst und neu positioniert werden kann.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.