ReBeL Cobot 5 DOF

REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
play iconREBEL-5DOF-03 video
igus-icon-lupe
1 von 4
ReBeL Cobot 5 DOF
ReBeL Cobot 5 DOF
ReBeL Cobot 5 DOF
ReBeL Cobot 5 DOF
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Produktinformation

  • Anzahl der Achsen: 5
  • Nutzlast (max.): 2,5 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 617 mm
  • Nennreichweite: 400 mm
  • Dynamik mit 500 g Nutzlast: min. 7 Picks/min
  • Eigengewicht: 7,2 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Servicerobotik, Cobot Funktionen vorbereitet
  • Steuerung: Plug and Play

 

igus-icon-lieferzeitREBEL-5DOF-03

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung