Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Apiro Rotations-Lineartisch

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 1,5 kg
  • Arbeitsraum bis zu 390 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,1 m/s
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio. Zyklen
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm
Optional erhältlich
  • weitere Größen auf Anfrage
  • Energieketten (nicht im Lieferumfang enthalten)
Produkt­beschreibung
Der igus Apiro Rotationslineartisch ist Teil des modularen drygear Apiro Getriebebaukastens, der für flexible und kostengünstige Automatisierungslösungen entwickelt wurde. Hier sind einige Hauptmerkmale:
  • Modularität: Der Apiro Getriebebaukasten ermöglicht die einfache Kombination von rotatorischen und linearen Bewegungen. Dies macht ihn ideal für Anwendungen in der Verpackungs-, Lebensmittel- und Medizinbranche.
  • Vielseitigkeit: Der Rotationslineartisch kann für Rundtischanwendungen, Schwenktische oder Drehachsen verwendet werden. Typische Einsatzbereiche sind die Laborautomatisierung und der Messebau.
  • Leicht und effizient: Hergestellt aus schmierfreien Hochleistungskunststoffen, die eine hohe Effizienz und Langlebigkeit bieten.
  • Antriebsmöglichkeiten: Der Tisch kann sowohl manuell als auch motorisch betrieben werden, was eine flexible Anpassung an verschiedene Anwendungen ermöglicht.
  • Anwendungsbeispiele: Von einfachen Schwenkbewegungen bis hin zu komplexen Robotik-Kinematiken, der Apiro Rotationslineartisch bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.
Steuerung
Die igus Robot Control ermöglicht eine einfache und intuitive Robotersteuerung und -programmierung und somit einen leichten Einstieg in die Automatisierung. Der modulare Aufbau erlaubt es, unterschiedliche igus Kinematiken, beispielsweise Delta-Roboter anzusteuern. Der Portal-Roboter kann durch unsere igus Robot Control direkt mit allen ihren Vorteilen angesteuert werden.
Die kostenlose und lizenzfreie igus Robot Control Software ist in die Steuerung eingebunden und greift somit auf ein einheitliches Bedienkonzept und durchgängige Kommunikationsdienste für viele Komponenten eines Systems zurück. Das bedeutet weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme.
Die igus Robot Control ist kein Bestandteil des Artikels und kann optional bei uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung ist nicht notwendig.

Wenn Sie Ihre eigene (Roboter-) Steuerung verwenden wollen ist das auch kein Problem.
Alternativ besteht auch die Möglichkeit, jede Achse einzeln mit einer Steuerung zu betreiben. Beispielsweise mit unserer igus dryve D1 Motorsteuerung. Bei dieser Steuerungsarchitektur benötigen Sie pro Linearachse bzw. Motor eine Motorsteuerung und eine zusätzliche Master-Steuerung, welche die Koordination der Bewegung steuert. Die inverse Kinematik für den Delta Roboter müssen Sie dann auch selbst auf Ihrer Entwicklungsumgebung programmieren.
Die Motorsteuerungen sind kein Bestandteil des Artikels und können optional bei uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung wird derzeit nicht von igus angeboten.

Optionales Zubehör
Initatoren, Anschlussleitungen, Energieketten und Steuerungen sind auf Anfrage möglich.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Georg Pöschl

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.