Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

igus Robot Control Robotersteuerung für BLDC-Motoren

Produktinformation

Vielfältige Automationsaufgaben durch einfache Programmiersoftware
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale, Delta-Roboter
  • Einfache Softwareinstallation für Windows 10
  • Nutzung durch PC, oder Tablet
  • 7 Digitale Ein-/Ausgänge, CRI-Interface, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z. B. Siemens oder Beckhoff
Alle relevanten Dokumente finden Sie im Reiter Downloads.

TEST BEFORE INVEST: Die Motorsteuerung schon vor dem Kauf mit der igus Robot Control Software testen.
Produkt­beschreibung
Plug & Play-Lösung für den Schnelleinstieg

Die igus Robot Control ermöglicht eine einfache und intuitive Robotersteuerung und -programmierung und somit einen einfachen Einstieg in die Automatisierung. Der modulare Aufbau erlaubt es, unterschiedliche igus Kinematiken, beispielsweise Delta-Roboter, Portalroboter oder Knickarmroboter anzusteuern.
  • Teach-in: Handführungsfunktionen an Portalsystemen und Delta-Robotern
  • Schnittstellen: ModBus, Digital I/O´s, Ethernet CRI, ROS, uvm.
  • Kommunikation: Ethernet oder WLAN
  • Musterprogramme: Über 100 Beispielprogramme für igus Portalroboter, Delta-Roboter, Gelenkarmroboter, Scara, uvm. 
  • Bewegungsabläufe: Kreisbewegung, Velocity-Commands, If-Then-Else, Matrix-Berechnung, uvm.
Integrierte Steuerungssoftware inklusive
Die kostenlose und lizenzfreie igus Robot Control Software ist in die Steuerung eingebunden und greift somit auf ein einheitliches Bedienkonzept und durchgängige Kommunikationsdienste für viele Komponenten eines Systems zurück. Das bedeutet weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme.
  • Mit vorprogrammierten Projekten für alle igus Einzelachsen, SCARA und AGV
  • Intuitive Bedienungmit 3D-Oberfläche
  • Achs- und Linearbewegungen
  • Verbindung über Ethernet und WLAN

Was Sie für die Robotersteuerung benötigen
  • (A) Schaltschrank mit Netzteil, Notausschalter und Komponenten zur direkten Inbetriebnahme
  • (B) Sie verfügen bereits über einen Schaltschrank mit Netzteil und Notausschalter? Dann benötigen Sie nur die DIN-Rail-Version.
  • igus Roboter mit oder ohne Greifer
  • Windows 10 PC/Laptop
  • Sicherheitsbauteile
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Georg Pöschl

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.