Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

ReBeL Greiferset - Zimmer GEP2006IO

Produktinformation
Greifer-Set mit mechanischer Selbsthemmung.

Enthalten ist:
  • Greifer
  • Adapterplatte + Schrauben
  • Anschlusskabel für ReBeL DIO an der 4.Achse
Produkt­beschreibung
Vorteile im Überblick
  • Einstellbare Greifkraft 
  • 10 Mio. Wartungsfreie Zyklen
  • Mechanische Selbsthemmung
  • IP 40
  • Digitale I/O

Größter Hub bei kleinem Bauraum
Benötigen Sie einen Greifer mit großem Hub, um entweder einen formschlüssigen Greifer oder eine Vielzahl von Teilen aufzunehmen, sind aber durch begrenzten Bauraum und Tragfähigkeit eingeschränkt? Dieser Greifer ist die ideale Lösung für Ihre Anwendung!

Einfachste Ansteuerung
Ob Sie den Greifer wie ein Ventil über I/O Ports ansteuern oder die Version mit IO-Link bevorzugen ist Ihre Wahl. Eins vereint sie, beide Versionen sind einfach in Ihre Steuerung zu integrieren.

Positionierbarkeit über IO-Link
Erlaubt es Ihnen die Greiferbacken der Variante IL-03 und IL-43 zu positionieren. So lässt sich der Hub ganz flexibel an das Werkstück anpassen, was im Prozess zu einer Zeitersparnis und einer Vermeidung von Störkonturen führt.
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Georg Pöschl

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.