Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® N Führungswagen mit Vorspannung NWV 41

  • Durch die wählbare Federvorspannung lässt sich die gewünschte Verschiebekraft bestimmen
  • Bis zu 25 % Bauraum sparen
  • Garantierte Haltekräfte: kurzer Schlitten 1,0 N/2,0 N/4,0 N,
  • Garantierte Haltekräfte: langer Schlitten 2,0 N/4,0 N/8,0 N
  • PTFE-frei und erfüllt die Low-Fogging-Anforderungen
  • Mit Durchgangsbohrung
Produkt­beschreibung
Ob für Kameras und Sensoren in der Mess- und Prüftechnik oder Kopfstützen, Lehnen, Auszüge im Interieurbereich. Alle Verstellungen erfolgen individuell und vor allem in möglichst geringem Bauraum. Die Federvorspannung gewährleistet eine lebenslang gleiche Vorspannung. Die Linearschlitten bleiben an Ort und Stelle stehen. Eine kontrolliert stufenlose Verstellung ohne jeglichen „Stick-Slip“ Effekt.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.