Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

ReBeLMove Pro

Produktinformation
  • Sehr einfache Implementierung durch intuitive, anwenderfreundliche Web-App-Benutzeroberfläche
  • Kommunikation über virtuelle (REST-API)und physische IoT-Devices
  • Integrierte Navigationssoftware sowie optionales Flottenmanagement, VDA5050 kompatibel
  • Ca. 8 Stunden Betriebsdauer
  • Bis zu 250 kg Traglast, bis zu 900 kg Zuggewicht
Produkt­beschreibung
Der ReBeLMove Pro ist eine einfache und flexible Lösung für ihren Transport von Kleinladungsträgern (KLT), Arbeitsstationen, Paletten, Regalen und anderen individuellen Trolleys. Mit seiner autonomen Navigation passt sich das System schnell an neue Aufgaben an und eignet sich für vielfältige Anwendungsfälle. Die integrierten Sensoren ermöglichen eine sichere, störungsfreie Navigation, wodurch sowohl die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden als auch die des Fahrzeugs gewährleistet wird. Zudem bietet der ReBeLMove Pro einen Kostenvorteil von etwa 25 % gegenüber vergleichbaren autonomen mobilen Robotern (AMR).
Durch die benutzerfreundliche Web-App lässt sich der ReBeLMove Pro einfach einrichten und steuern. Er ermöglicht eine nahtlose Kommunikation mit virtuellen Schnittstellen (REST-API) sowie physischen IoT-Geräten, wodurch eine automatisierte Prozesssteuerung gewährleistet wird. Dabei Integriertes Flottenmanagement Intuitive App-Anwendungen werden die Prozessparameter kontinuierlich überwacht, und Transportaufträge werden automatisiert gestartet – unter anderem können Rolltore geöffnet, Aufzüge angefordert werden. An der Montagelinie oder Maschine kann manuell oder per IO-Modul bei Bedarf Nachschub angefordert werden.
Zudem erlaubt der optionale Fleet Manager, dass auch ganze Flotten des ReBeLMove Pro Ihre Transportaufgaben effizient und ohne Unterbrechung der Arbeitsabläufe ausführen können.

Anwendungen
Mit dem ReBeLMove Pro werden die folgenden Prozesse in der Produktion automatisiert: Versorgung und Entleerung von Maschinen, Versorgung von Handarbeitsplätzen, Transport von Leergut, Nachlegeprozesse, Transport von Kommissionierwagen, Qualitäts-Prozesse, Werkzeugbereitstellung. 

Integriertes Flottenmanagment
Haben Sie bereits andere AMRs im Einsatz und wollen ihre bestehende Flotte durch einen oder mehrere ReBeLMove Pro ergänzen? Mit dem optionalen Flottenmanager lassen sich sowohl ReBeLMove Pro Flotten als auch Mischflotten prozesssicher und kollisionsfrei steuern. Das Flottenmanagement ist VDA5050-kompatibel.

Intuitive App
Einrichtung, Anpassungen und Betrieb über zentrale Web-App. Die intuitive Benutzeroberfläche funktioniert auf allen
Betriebssystemen: Android, iOS, Web sowie Windows.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Georg Pöschl

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.