Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

iggy Rob: Humanoider Roboter

Produktinformation
  • Humanoider Roboter
  • Gewicht 101 kg
  • Maximales Bauteilgewicht 1,5 kg 
  • AMR Basis: ReBeLMove Pro
  • 2 Arme: ReBeL-6DOF-03
  • 1 x Sauggreifer mit CobotPump
  • 1 x ReBeL Greifer
Produkt­beschreibung
Iggy Rob – Humanoide Robotik für Industrieanwendungen
Meet Iggy Rob, den smarten Serviceroboter von igus! Er transportiert Bauteile flexibel durch Fabrikhallen, übernimmt Empfangsaufgaben mit einem freundlichen Lächeln oder bringt Geschirr in der Kantine zuverlässig zum Abwasch. Dank seines virtuellen Gesichts im Display, LIDAR-Sensoren sowie 3D-Kameras in Brustbereich und Fahrzeug navigiert Iggy mühelos durch Fabriken, Lobbys oder Kantinen.  

Seine beiden ReBeL Cobot Arme mit bionischen Händen greifen wie ein Mensch und überzeugen mit einer Reichweite von 664 mm sowie einer Tragkraft von 2 kg pro Arm. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 45°/s erledigt Iggy seine Aufgaben flink und effizient.  
Für Mobilität sorgt die AMR-Basis aus dem ReBeLMove Pro, die mit einer Traglast von 50 kg und einer Zuladung von bis zu 100 kg beeindruckt. Die stabile Dreipunktlagerung und die Ausrichtung auf moderne Infrastrukturen machen den Iggy Rob zu einem verlässlichen Helfer. Mit einer einzigen Akkuladung arbeitet er bis zu 8 Stunden ununterbrochen – ideal für den industriellen Einsatz.  

Igus Robot Control mit an Board
Anwenderinnen und Anwender simulieren mit der kostenlosen igus Robot Control Software die einzelnen Bewegungen des Roboters auf einer 3D-Oberfläche, der Iggy Rob muss dazu gar nicht angeschlossen sein. Über die eigens entwickelte ROS2-Schnittstelle des AMRs ist der humanoide Helfer problemlos in moderne Roboterumgebungen integrierbar. Gemäß der Schnittstelle VDE 5050 ist der Iggy Rob für das Flottenmanagement zugelassen und besitzt eine CE-Zertifizierung. 
Machen Sie Ihren Arbeitsalltag effizienter und smarter mit dem vielseitigen Iggy Rob von igus! 
 
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Georg Pöschl

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.