1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: MDM-1213-06
- Material: iglidur® M250
- Form: Doppelbundlager
- Abmessungen:
- d1 12 mm
- b1 7 mm
- d3 16.5 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
Einclipsbares Doppelbundlager mit symmetrischen Bund. Durch den großen zweiten Bund kann das Lager höhere axiale Kräfte aufnehmen und ist auch bei grob tolerierten Aufnahmen axial gesichert.
iglidur® M250 | Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
Die selbstschmierende Werkstoff iglidur® M250 zeichnet sich besonders aus durch Schlagzähigkeit, Schwingungsdämpfung und Verschleißfestigkeit. Er bewährt sich besonders gut unter Beanspruchungen, bei denen eine schwingungsdämpfende Funktion des Materials gefordert ist, z. B. in Sportgeräten und Verpackungsmaschinen. Da er außerdem in der Lage ist, Schmutz einzubetten, eignet er sich auch gut für Landmaschinen und Gartengeräten.
Typische Anwendungsbereiche
- Agrartechnik
- Maschinenbau
- Möbel / Industrial Design
- Textilindustrie
Wann nehme ich es?
- Wenn das Material starken Verschmutzungen ausgesetzt ist
- Für hervorragende Schwingungsdämpfung
- Bei niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten
- Wenn mechanische Nacharbeit erforderlich ist
- Unempfindlich gegen Kantenpressung
- Hohe Schlagzähigkeit
- Dicke Wandstärken nach DIN 1850
Wann nehme ich es nicht?
- Bei Anwendungen im Nassbereich
- Wenn sehr hohe Präzision gefordert ist
- Bei sehr glatten Wellen
- Wenn ein kostengünstiges Material mit höchster Verschleißfestigkeit gesucht wird
Unsicher ob es passt?