Stehlager, ESTM-GT 150, igubal®

  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: iglidur® GLW
  • Statische Drucklasten bis 4 Tonnen
  • geteiltes Stehlager für Durchmesser bis 150 mm
  • Montagezeiten bis 50 % reduzieren
Produkt­beschreibung
igubal® Stehlager

igubal®-Stehlager sind besonders einfach zu montierende Lagereinheiten, die Fluchtungsfehler ausgleichen und Kantenpressungen vermeiden.

Die Standard-Version ist zweiteilig und besteht aus iglidur® GLW, einem Material, dass bevorzugt in Anwendungen mit statischer Belastung eingesetzt wird, bei denen nur gelegentlich Bewegung stattfindet. Langzeitig geeignet für Temperaturen von -40 °C bis +100 °C.
Auf Anfrage gibt es auch eine vierteilige Version mit zusätzlichem Gleitbelag aus verschiedenen iglidur® Werkstoffen für unterschiedliche Anforderungen.
  • Einfach zu montieren und demontieren
  • Ideal für Außenanwendungen
  • Hohe Belastungen

Typische Anwendungsbereiche
  • Anlagenbau
  • Automation
  • Maschinenbau
  • Lebensmittelbranche
  • Agrar

    Viele weitere Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn Chemikalienbeständigkeit gewünscht ist
  • Wenn eine kostengünstige Alternative gewünscht ist
  • Wenn schmutzunempfindliche Lager benötigt werden
  • Wenn Fluchtungsfehler ausgeglichen werden sollen
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn Temperaturen über +100 °C herrschen
  • Wenn ein integrierter Stellring benötigt wird
  • Wenn Abmessungen über 150 mm benötigt werden
  • Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
Einsatzgebiete

Da auch igubal® Stehlager für wartungsfreien Trockenlauf geeignet sind, kommen sie besonders für Anwendungen infrage, bei denen der Einbauort schwer zugänglich ist, in feuchter oder nasser Umgebung liegt oder spezielle Hygieneanforderungen stellt. So finden sich igubal® Stehlager zum Beispiel in Waschbürstensteuerungen, in Fassaden-Sonnenschutzanlagen, in der Fördertechnik und in Bäckereimaschinen.

Montage

igubal®-Stehlager sind für die Befestigung mit zwei Schrauben ausgelegt. Ein exaktes Ausrichten der Lagergehäuse ist nicht erforderlich, da das Gelenklager Fluchtungsfehler selbständig ausgleicht. Gesonderte Stellringe können zur Fixierung der Welle genutzt werden.
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
Die Begriffe "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" und "xiros" sind gesetzlich geschützte Marken in der Bundesrepublik Deutschland und gelegentlich auch international.
Die igus® GmbH weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Unternehmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen in diesem Webauftritt aufgeführten Antriebshersteller verkauft. Bei den von igus® angebotenen Produkten handelt es sich um solche der igus® GmbH.