Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Hochtemperatur-Flanschlager mit 2 Befestigungslöchern, EFOM-HT igubal®, Kugelkalotte iglidur® X

  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: iguton G 
  • Material Kalotte: iglidur® X 
  • Einsetzbar bis +200 °C
  • Einfache Montage
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Sehr geringes Gewicht
  • Chemikalienbeständig
  • Unter Wasser verwendbar
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage
Produkt­beschreibung
igubal® Flanschlager

Für die Lagerung von Wellenenden oder Wellendurchführungen wurden igubal®-Flanschlager entwickelt.

Gehäuse aus iguton G, für Hochtemperaturen, hohe Chemikalienbeständigkeit. Temperaturen von -40°C bis +200°C

Hier ist die Kugelkalotte aus iglidur® X gefertigt, einem Werkstoff, der durch seine hohe Temperaturbeständigkeit in Verbindung mit hoher Druckfestigkeit und chemischer Beständigkeit für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt ist als andere iglidur®-Lager.
  • Einsetzbar bis 200° C
  • Einfache Montage
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Sehr geringes Gewicht
  • Chemikalienbeständig
  • Unter Wasser verwendbar

Typische Anwendungsbereiche
  • Anlagenbau
  • Automation
  • Agrar
  • Maschinenbau
  • Lebensmittelbranche

    Viele weitere Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn Chemikalienbeständigkeit gewünscht ist
  • Wenn eine kostengünstige Alternative gewünscht ist
  • Wenn schmutzunempfindliche Lager benötigt werden
  • Wenn Fluchtungsfehler ausgeglichen werden sollen
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn Temperaturen über +200 °C herrschen
  • Wenn ein integrierter Stellring benötigt wird
  • Wenn Abmessungen über 12 mm benötigt werden
  • Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
Einsatzgebiete

Da auch igubal®-Flanschlager für wartungsfreien Trockenlauf geeignet sind, kommen sie besonders für Anwendungen infrage, bei denen der Einbauort schwer zugänglich ist, in feuchter oder nasser Umgebung liegt oder spezielle Hygieneanforderungen stellt. So finden sich igubal®-Flanschlager zum Beispiel in Waschbürstensteuerungen, in Fassaden-Sonnenschutzanlagen, in der Fördertechnik und in Bäckereimaschinen.
Montage

Die 2-Loch igubal® Flanschlager sind mit Langlöchern versehen, die ein problemloses Nachstellen ermöglichen. Ein exaktes Ausrichten der Lagergehäuse ist nicht erforderlich, da das Flanschlager Fluchtungsfehler selbstständig ausgleicht. Gesonderte Stellringe können zur Fixierung der Welle genutzt werden.
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
Die Begriffe "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" und "xiros" sind gesetzlich geschützte Marken in der Bundesrepublik Deutschland und gelegentlich auch international.
Die igus® GmbH weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Unternehmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen in diesem Webauftritt aufgeführten Antriebshersteller verkauft. Bei den von igus® angebotenen Produkten handelt es sich um solche der igus® GmbH.