iglidur® A350, Messerkantenrolle

  • Vollständige Schmiermittelfreiheit der Bandumlenkung
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Niedrige Antriebsleistung
  • Der Dauerläufer bei höheren Temperaturen im Foodbereich
  • Enge Umlenkradien
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • Hohe Lebensdauer des Bandes
  • FDA-konform
  • Hohe Standzeiten
  • Für den Einsatz bis +180 °C
Produkt­beschreibung
Iglidur® A350 | Der Dauerläufer bei höheren Temperaturen im Foodbereich
 
  • Vollständige Schmiermittelfreiheit der Bandumlenkung
  • Niedrige Antriebsleistung
  • Enge Umlenkradien
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Für den Einsatz bis +180 °C
  • Hohe Standzeiten
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Standardprogramm ab Lager
Zur Realisierung der Umlenkung von Transportbändern in der Fördertechnik kann igus® mit eigens entwickelten Messerkantenrollen aufwarten. Die iglidur® Lösung zeichnet sich durch enge Umlenkradien und niedrige erforderliche Antriebsleistung aus. Die iglidur® A350-Messerkantenrollen sind so konstruiert, dass sie für alle auftretenden Belastungen der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie einsetzbar sind. Selbst hohe Lasten sind kein Problem und die Lager funktionieren ohne zusätzliche Schmierung zuverlässig.

Typische Anwendungsbereiche

Lebensmittelindustrie
Getränkeindustrie
Medizintechnik

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen

 
Wann nehme ich es?
  • Wenn eine schmiermittelfreie Umlenkung von Bändern gewünscht ist
  • Wenn FDA-Konformität gefordert ist
  • Wenn die Umlenkung eng und präzise erfolgen soll
  • Wenn es bei hohen Belastungen auf Verschleißfestigkeit und FDA ankommt
  • Wenn eine kostengünstige und leicht zu montierende Lösung benötigt wird
  • Wenn das Lager in saurer Umgebung eingesetzt wird
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn hohe Bandgeschwindigkeiten realisiert werden müssen
  • Wenn sehr große Gurt-Spannkräfte wirken
  • Wenn eine feststehende Messerkante benötigt wird

 
Zertifikate und Standards
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten
Downloads