Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Stehlager, ESTM, J4V, igubal®

  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: igumid G 
  • Material Kalotte: iglidur® J4 (vorgespannt)
  • Hohe radiale Belastung
  • In Medien einsetzbar
  • Platzsparend, einfach montierbar
  • Lebensdauer berechenbar
  • Wartungs- und schmiermittelfrei
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage
Produkt­beschreibung
igubal® Stehlager

igubal®-Stehlager sind besonders einfach zu montierende Lagereinheiten, die Fluchtungsfehler ausgleichen und Kantenpressungen vermeiden.

Das Gehäuse besteht aus igumid G, einem besonders schlagfesten, langfaserverstärkten Polymer. Langzeitig geeignet für Temperaturen von -30 °C bis +80 °C.

Hier ist die Kugelkalotte aus iglidur® J4 gefertigt, einem Werkstoff, der sich durch geringe Feuchtigkeitsaufnahme, niedrigste Reibwerte im Trockenlauf und äußerst geringe Stick-Slip-Neigung auszeichnet. Letzteres ist besonders wichtig bei geringen Belastungen und sehr langsamen Bewegungen.
  • Hohe radiale Belastung
  • In Medien einsetzbar
  • Platzsparend, einfach montierbar
  • Lebensdauer berechenbar
  • Wartungs- und schmiermittelfrei

Typische Anwendungsbereiche
  • Anlagenbau
  • Automation
  • Maschinenbau
  • Lebensmittelbranche
  • Agrar

    Viele weitere Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn Chemikalienbeständigkeit gewünscht ist
  • Wenn eine kostengünstige Alternative gewünscht ist
  • Wenn schmutzunempfindliche Lager benötigt werden
  • Wenn Fluchtungsfehler ausgeglichen werden sollen
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn Temperaturen über +80 °C herrschen
  • Wenn ein integrierter Stellring benötigt wird
  • Wenn Abmessungen über 30 mm benötigt werden
  • Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
Einsatzgebiete

Da auch igubal® Stehlager für wartungsfreien Trockenlauf geeignet sind, kommen sie besonders für Anwendungen infrage, bei denen der Einbauort schwer zugänglich ist, in feuchter oder nasser Umgebung liegt oder spezielle Hygieneanforderungen stellt. So finden sich igubal® Stehlager zum Beispiel in Waschbürstensteuerungen, in Fassaden-Sonnenschutzanlagen, in der Fördertechnik und in Bäckereimaschinen.

Montage

igubal®-Stehlager sind für die Befestigung mit zwei Schrauben ausgelegt. Ein exaktes Ausrichten der Lagergehäuse ist nicht erforderlich, da das Gelenklager Fluchtungsfehler selbständig ausgleicht. Gesonderte Stellringe können zur Fixierung der Welle genutzt werden.
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
Die Begriffe "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" und "xiros" sind gesetzlich geschützte Marken in der Bundesrepublik Deutschland und gelegentlich auch international.
Die igus® GmbH weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Unternehmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen in diesem Webauftritt aufgeführten Antriebshersteller verkauft. Bei den von igus® angebotenen Produkten handelt es sich um solche der igus® GmbH.