7. Achse für den ReBeL (DIO Version)

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-500 product image
igus-icon-lupe
ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-500 product image
igus-icon-lupe
ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-500 product image
igus-icon-lupe
ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-500 product image
igus-icon-lupe
1 von 4
7. Achse für den ReBeL (DIO Version)
7. Achse für den ReBeL (DIO Version)
7. Achse für den ReBeL (DIO Version)
7. Achse für den ReBeL (DIO Version)
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Produktinformationen

  • Bis zu 4x mehr Arbeitsraum für Roboter
  • Hubwege bis 3000 mm, weitere Hübe auf Anfrage
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,3 mm
  • Geschwindigkeit bis zu 0,3 m/s
  • Kinematik wird über Digitale I/Os angesteuert werden
  • Passend für igus ReBeL


Optional erhältlich

igus-icon-lieferzeitZLW-20200S-7TH-REBEL-01-500
500
0.3
Ohne Steuerung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung