7. Achse für ReBeL Cobot (igus Robot Control Version)

<p class="MsoNormal">Abbildung ähnlich.<o:p></o:p></p>
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-7TH-500 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-7TH-500 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-7TH-500 product image
igus-icon-lupe
1 von 4
<p class="MsoNormal">Abbildung ähnlich.<o:p></o:p></p>
7. Achse für ReBeL Cobot (igus Robot Control Version)
7. Achse für ReBeL Cobot (igus Robot Control Version)
7. Achse für ReBeL Cobot (igus Robot Control Version)
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Produktinformation

  • Kinderleicht bis zu 4x mehr Arbeitsraum für Ihren Roboter
  • Einfach als externe Achse in der igus Robot Control hinzufügen und starten
  • Hubwege bis 3000 mm, weitere Hübe auf Anfrage
  • Wiederholgenauigkeit ± 1,5 mm
  • Geschwindigkeit bis zu 0,3 m/s
  • Passend für igus ReBeL 4, 5 & 6DOF
igus-icon-lieferzeitREBEL-6DOF-7TH-500
500
0.3
Ohne Steuerung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung