iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J260FM

Ideal für Kunststoffwellen

iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J260FM
iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J260FM drawing
1 von 2
iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J260FM
iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J260FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: J260FM-0608-06
  • Material: iglidur® J260
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr gute Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Ideal für Kunststoffwellen.
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler