iglidur® W360, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - W360FM

Dauerläufer mit Allroundprofil

iglidur® W360, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - W360FM
iglidur® W360, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - W360FM drawing
1 von 2
iglidur® W360, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - W360FM
iglidur® W360, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - W360FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: W360FM-0608-06
  • Material: iglidur® W360
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Hervorragende Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
Dauerläufer bis +180 °C.
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler