1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: JTEM-05
- Material: iglidur® J
- Form: Tellerfedern
- Abmessungen:
- d1 5.2 mm
- d2 10 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
- iglidur® J ist ein vielseitig einsetzbarer Werkstoff
- Ausgleich von Axialspiel und Fertigungstoleranzen
- Schwingungskompensierung
iglidur® J | Der vielseitige Dauerläufer
iglidur® J zeichnet sich vor allem aus durch niedrigste Reibwerte im Trockenlauf und ihre sehr geringe Stick-Slip-Neigung. Mit einer maximal empfohlenen Flächenpressung von 35 MPa ist iglidur® J nicht für extreme Belastungen geeignet.
Typische Anwendungsbereiche
- Automatentechnik
- Druckindustrie
- Getränkeindustrie
- Luftfahrt
- Reinraum
Wann nehme ich es?
- Bei hohen Geschwindigkeiten
- Wenn höchste Verschleißfestigkeit bei niedrigen bis mittleren Druckbelastungen gesucht wird
- Wenn niedrigster Verschleiß mit einer Vielzahl unterschiedlicher Wellen gewünscht ist
- Wenn niedrige Reibwerte im Trockenlauf gewünscht sind
- Wenn das Material schwingungsdämpfend sein soll
- Wenn gute Chemikalienbeständigkeit benötigt wird
- Bestes Verhalten bei weichen Wellen
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Wann nehme ich es nicht?
- Wenn hohe Druckbelastungen auftreten
- Wenn Temperaturen von kurzzeitig größer als +120 °C auftreten
- Wenn ein kostengünstiges Material für gelegentliche Bewegungen gesucht wird
Unsicher ob es passt?