Steuerungsset D9 für 2-Achs-Kinematiken

AK-DR-0036 product image
igus-icon-lupe

Produktinformation

  • Ohne Anschlusskabel
  • Set besteht aus 2x drylin D9

 

  • Kann Schrittmotoren mit bis zu 7 A Dauerstrom bei einer Versorgungsspannung von bis zu 48 V steuern
  • Sofort einsatzbereit
  • Einfache Steuerung
  • Exakte Positionierung
igus-icon-lieferzeitAK-DR-0036

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung