Steuerungsset D7 für 3-Achs-Kinematiken

AK-DR-0037 product image
igus-icon-lupe

Produktinformation

  • Ohne Anschlusskabel
  • Set besteht aus 3x drylin D7

 

  • Kann Schrittmotoren mit bis zu 2,7 A Dauerstrom bei einer Versorgungsspannung von bis zu 48 V steuern
  • Sofort einsatzbereit
  • Einfache Steuerung
  • Exakte Positionierung
igus-icon-lieferzeit-dotAK-DR-0037

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Georg Pöschl
Georg Pöschl